Die Implementierung von (S)NTP-Client und (S)NTP-Server basiert auf Protokollversion 4.
Für die (S)NTP-Server-Konfiguration fügen Sie ein neues Objekt „SNTP Server“ unter den verfügbaren „Ethernet-Schnittstellen (ETH1-ETHn)“ hinzu.
Für eine SPS ist nur eine Instanz eines (S)NTP-Servers möglich.

Folgende Parameter stehen zur Verfügung:
Auf der Benutzeroberfläche werden nicht alle Parameter angezeigt.
Bei den meisten Anwendungen sollte es nicht notwendig sein, die Standardwerte der anderen Parameter zu ändern.
Es gibt jedoch die Möglichkeit, sie im allgemeinen Parameter-Editor zu bearbeiten.
Zugriffssteuerung
|
Parameter |
Standard |
Wert |
Beschreibung |
|---|---|---|---|
|
Freigeben |
FALSE |
TRUE oder FALSE |
Ermöglicht Zugangskontrolle |
|
Netzadresse |
0.0.0.0 |
Gültige IP-Adresse |
Netzwerkadresse der erlaubten Clients |
|
Subnet Mask |
24 |
8 ... 32 |
Subnetzmaske der Netzwerkadresse |
Lokaler Server
|
Parameter |
Standard |
Wert |
Beschreibung |
|---|---|---|---|
|
Freigeben |
FALSE |
TRUE oder FALSE |
Mit dieser Option kann das Protokoll als lokaler Server ausgeführt werden. Das heißt, ohne Synchronisation mit einer externen Zeitquelle. |
|
Stratum |
10 |
1 ... 15 |
Stratum des Servers wenn er als lokaler Server verwendet wird |
|
Abstand |
1 s |
0 … 3.403e+38 |
Entfernungen in Sekunden vom Server wenn er als lokaler Server verwendet wird |
|
Waise |
FALSE |
TRUE oder FALSE |
Aktiviert oder deaktiviert den Orphan-Modus |